Bügelgriffe Aluminium Montage von der Bedienseite (K1641)

Bügelgriffe Aluminium Montage von der Bedienseite (K1641)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie

· Verwindungsfest und bedienerfreundlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1641.1100051
K1641.1100053
K1641.1120061
K1641.1120063
K1641.1140081
K1641.1140083
K1641.1160081
K1641.1160083
K1641.1180101
K1641.1180103
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper A=Bohrungsabstand
(mm)
D=Befestigungsbohrung L=Länge
(mm)
Gewicht
(kg)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)

11.32 €

1 4 Arbeitstage schwarz100M51220,0700179,5332020

11.32 €

1 4 Arbeitstage silber100M51220,0700179,5332020

14.73 €

1 4 Arbeitstage schwarz120M61460,13002111,4392524

14.73 €

1 4 Arbeitstage silber120M61460,13002111,4392524

18.47 €

1 4 Arbeitstage schwarz140M81700,18002414,2453028

18.47 €

1 4 Arbeitstage silber140M81700,18002414,2453028

24.69 €

1 4 Arbeitstage schwarz160M81940,30502815,5523032

24.69 €

1 4 Arbeitstage silber160M81940,30502815,5523032

30.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz180M102180,47193116584036

30.25 €

1 4 Arbeitstage silber180M102180,42003116584036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Form A Form-Typ mit durchgehender Bohrung
Montage von der Bedienseite Bügelgriff: Querschnitt ergonomisch Tragkraft(N) 1000
Benennung Bügelgriff PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support