Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1795.07911811 |
K1795.07911812 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz RAL 9005 | 0,2100 | ||
30.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | 0,1766 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | pulverbeschichtet | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | rastend | Ausführung 2 | anschraubbar | H=Höhe(mm) | 91 |
L=Einbaulänge(mm) | 109 | L1=Länge(mm) | 130 | Tragkraft(N) | 625 |
Ausführung 1 | klappbar | Benennung | Schalengriff | PL Edelstahl | false |
RoHS | true | A1(mm) | 118 | B(mm) | 49,5 |
H1(mm) | 79 | H2(mm) | 68,5 | T(mm) | 16 |
X(mm) | 110 | X1(mm) | 118 | Y(mm) | 70,5 |
Y1(mm) | 79 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften