Schalengriffe Aluminium klappbar, rückfedernd (K1795)

Schalengriffe Aluminium klappbar, rückfedernd (K1795)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen

· Form A: mit Schnapprasterung des Griffes in Arbeits- und Ruhestellung, Form B: selbstständiges Rückschwenken des Griffes in Ruhestellung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1795.07911821
K1795.07911822
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Gewicht
(kg)

34.32 €

1 4 Arbeitstage schwarz RAL 90050,2100

34.32 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 70350,1750

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Form B
Form-Typ rückfedernd Ausführung 2 anschraubbar H=Höhe(mm) 91
L=Einbaulänge(mm) 109 L1=Länge(mm) 130 Tragkraft(N) 625
Ausführung 1 klappbar Benennung Schalengriff PL Edelstahl false
RoHS true A1(mm) 118 B(mm) 49,5
H1(mm) 79 H2(mm) 68,5 T(mm) 16
X(mm) 110 X1(mm) 118 Y(mm) 70,5
Y1(mm) 79

Technischer Support