Rohrgriffe Aluminium oder Edelstahl mit Kunststoff-Griffschenkel (K1849)

Rohrgriffe Aluminium oder Edelstahl mit Kunststoff-Griffschenkel (K1849)
· Befestigung über selbstfurchende Schrauben

· Montage von der Rückseite

· Endstücke in verschiedenen Farben

· Individuelle Achsabstände auf Anfrage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1849.300150011
K1849.3001500116
K1849.300150012
K1849.3001500184
K1849.3001500186
K1849.3001500187
K1849.3001500188
K1849.300150021
K1849.3001500216
K1849.300150022
K1849.3001500284
K1849.3001500286
K1849.3001500287
K1849.3001500288
K1849.300150031
K1849.3001500316
K1849.300150032
K1849.3001500384
K1849.3001500386
K1849.3001500387
K1849.3001500388
K1849.300180011
K1849.3001800116
K1849.300180012
K1849.3001800184
K1849.3001800186
K1849.3001800187
K1849.3001800188
K1849.300180021
K1849.3001800216
K1849.300180022
K1849.3001800284
K1849.3001800286
K1849.3001800287
K1849.3001800288
K1849.300180031
K1849.3001800316
K1849.300180032
K1849.3001800384
K1849.3001800386
K1849.3001800387
K1849.3001800388
K1849.300200011
K1849.3002000116
K1849.300200012
K1849.3002000184
K1849.3002000186
K1849.3002000187
K1849.3002000188
K1849.300200021
K1849.3002000216
K1849.300200022
K1849.3002000284
K1849.3002000286
K1849.3002000287
K1849.3002000288
K1849.300200031
K1849.3002000316
K1849.300200032
K1849.3002000384
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper Farbe Komponente A=Bohrungsabstand
(mm)
L=Länge
(mm)
Gewicht
(kg)
PL Edelstahl

13.09 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertnaturschwarzgrau RAL 70211501850,2590false

13.09 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertnaturrapsgelb RAL 10211501850,2590false

13.09 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertnaturreinorange RAL 20041501850,2590false

13.09 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertnaturverkehrsrot RAL 30201501850,2590false

13.09 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertnatursignalgrün RAL 60321501850,2590false

13.09 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertnaturverkehrsblau RAL 50171501850,2590false

13.09 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertnaturlichtgrau RAL 70351501850,2590false

13.09 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertschwarzschwarzgrau RAL 70211501850,2590false

13.09 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertschwarzrapsgelb RAL 10211501850,2590false

13.09 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertschwarzreinorange RAL 20041501850,2590false

13.09 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertschwarzverkehrsrot RAL 30201501850,2590false

13.09 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertschwarzsignalgrün RAL 60321501850,2590false

13.09 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertschwarzverkehrsblau RAL 50171501850,2590false

13.09 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertschwarzlichtgrau RAL 70351501850,2590false

16.61 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlgeschliffen-schwarzgrau RAL 70211501850,4020true

16.61 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlgeschliffen-rapsgelb RAL 10211501850,4020true

16.61 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlgeschliffen-reinorange RAL 20041501850,4020true

16.61 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlgeschliffen-verkehrsrot RAL 30201501850,4020true

16.61 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlgeschliffen-signalgrün RAL 60321501850,4020true

16.61 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlgeschliffen-verkehrsblau RAL 50171501850,4020true

16.61 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlgeschliffen-lichtgrau RAL 70351501850,4020true

13.50 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertnaturschwarzgrau RAL 70211802150,2840false

13.50 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertnaturrapsgelb RAL 10211802150,2840false

13.50 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertnaturreinorange RAL 20041802150,2840false

13.50 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertnaturverkehrsrot RAL 30201802150,2840false

13.50 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertnatursignalgrün RAL 60321802150,2840false

13.50 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertnaturverkehrsblau RAL 50171802150,2840false

13.50 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertnaturlichtgrau RAL 70351802150,2840false

13.50 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertschwarzschwarzgrau RAL 70211802150,2840false

13.50 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertschwarzrapsgelb RAL 10211802150,2840false

13.50 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertschwarzreinorange RAL 20041802150,2840false

13.50 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertschwarzverkehrsrot RAL 30201802150,2840false

13.50 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertschwarzsignalgrün RAL 60321802150,2840false

13.50 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertschwarzverkehrsblau RAL 50171802150,2840false

13.50 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertschwarzlichtgrau RAL 70351802150,2840false

17.50 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlgeschliffen-schwarzgrau RAL 70211802150,4500true

17.50 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlgeschliffen-rapsgelb RAL 10211802150,4500true

17.50 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlgeschliffen-reinorange RAL 20041802150,4500true

17.50 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlgeschliffen-verkehrsrot RAL 30201802150,4500true

17.50 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlgeschliffen-signalgrün RAL 60321802150,4500true

17.50 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlgeschliffen-verkehrsblau RAL 50171802150,4500true

17.50 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlgeschliffen-lichtgrau RAL 70351802150,4500true

13.77 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertnaturschwarzgrau RAL 70212002350,3010false

13.77 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertnaturrapsgelb RAL 10212002350,3010false

13.77 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertnaturreinorange RAL 20042002350,3010false

13.77 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertnaturverkehrsrot RAL 30202002350,3010false

13.77 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertnatursignalgrün RAL 60322002350,3010false

13.77 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertnaturverkehrsblau RAL 50172002350,3010false

13.77 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertnaturlichtgrau RAL 70352002350,3010false

13.77 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertschwarzschwarzgrau RAL 70212002350,3010false

13.77 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertschwarzrapsgelb RAL 10212002350,3010false

13.77 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertschwarzreinorange RAL 20042002350,3010false

13.77 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertschwarzverkehrsrot RAL 30202002350,3010false

13.77 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertschwarzsignalgrün RAL 60322002350,3010false

13.77 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertschwarzverkehrsblau RAL 50172002350,3010false

13.77 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumeloxiertschwarzlichtgrau RAL 70352002350,3010false

18.10 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlgeschliffen-schwarzgrau RAL 70212002350,4820true

18.10 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlgeschliffen-rapsgelb RAL 10212002350,4820true

18.10 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlgeschliffen-reinorange RAL 20042002350,4820true

18.10 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlgeschliffen-verkehrsrot RAL 30202002350,4820true

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt rund
D=Befestigungsbohrung(mm) 6 Tragkraft(N) 1000 Benennung Rohrgriff
S=max. Wandstärke(mm) 7 RoHS true B(mm) 35
B1(mm) 30x2 H(mm) 77,5 H2(mm) 60

Technischer Support