Bügelgriffe Kunststoff mit Soft-Griffflächen (K1877)

Bügelgriffe Kunststoff mit Soft-Griffflächen (K1877)
Werkstoff:
Hauptkomponente aus Polypropylen (PP).
Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer.
Gewindebuchsen aus Messing.
Ausführung:
Hauptkomponente schwarz.
Weichkomponente schwarz, orange, gelb, rot, grün, blau, grau.
Gewindebuchsen verzinkt.
Bestellbeispiel:
K1877.09404184
(Grifffarbe rot)
Bestellhinweis:
Δ An dieser Stelle die gewünschte Farbkennziffer einfügen.
Hinweis:
Sehr guter Trage- und Greifkomfort durch weiche Griffinnenfläche.
Montage:
Von der Rückseite.
Auf Anfrage:
Hauptkomponente grau mit weiteren Farbkombinationen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1877.0940411
K1877.09404116
K1877.0940412
K1877.09404184
K1877.09404186
K1877.09404187
K1877.09404188
K1877.1170511
K1877.1170512
K1877.11705116
K1877.11705184
K1877.11705186
K1877.11705187
K1877.11705188
K1877.1540611
K1877.1540612
K1877.15406116
K1877.15406184
K1877.15406186
K1877.15406187
K1877.15406188
K1877.1540811
K1877.1540812
K1877.15408116
K1877.15408184
K1877.15408186
K1877.15408187
K1877.15408188
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente A=Bohrungsabstand
(mm)
D=Befestigungsbohrung H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
Gewicht
(kg)
B
(mm)

7.73 €

1 4 Arbeitstage schwarz93,7M448,81050,031016,3

7.73 €

1 4 Arbeitstage gelb93,7M448,81050,031016,3

7.73 €

1 4 Arbeitstage orange93,7M448,81050,031016,3

7.73 €

1 4 Arbeitstage rot93,7M448,81050,031016,3

7.73 €

1 4 Arbeitstage grün93,7M448,81050,031016,3

7.73 €

1 4 Arbeitstage blau93,7M448,81050,031016,3

7.73 €

1 4 Arbeitstage grau93,7M448,81050,031016,3

8.08 €

1 4 Arbeitstage schwarz117M553,8134,70,065020,6

8.08 €

1 4 Arbeitstage orange117M553,8134,70,065020,6

8.08 €

1 4 Arbeitstage gelb117M553,8134,70,065020,6

8.08 €

1 4 Arbeitstage rot117M553,8134,70,065020,6

8.08 €

1 4 Arbeitstage grün117M553,8134,70,065020,6

8.08 €

1 4 Arbeitstage blau117M553,8134,70,065020,6

8.08 €

1 4 Arbeitstage grau117M553,8134,70,065020,6

8.68 €

1 4 Arbeitstage schwarz148,5M665170,30,106026,7

8.68 €

1 4 Arbeitstage orange148,5M665170,30,106026,7

8.68 €

1 4 Arbeitstage gelb148,5M665170,30,106026,7

8.68 €

1 4 Arbeitstage rot148,5M665170,30,106026,7

8.68 €

1 4 Arbeitstage grün148,5M665170,30,106026,7

8.68 €

1 4 Arbeitstage blau148,5M665170,30,106026,7

8.68 €

1 4 Arbeitstage grau148,5M665170,30,106026,7

9.45 €

1 4 Arbeitstage schwarz148,5M865170,30,106026,7

9.45 €

1 4 Arbeitstage orange148,5M865170,30,106026,7

9.45 €

1 4 Arbeitstage gelb148,5M865170,30,106026,7

9.45 €

1 4 Arbeitstage rot148,5M865170,30,106026,7

9.45 €

1 4 Arbeitstage grün148,5M865170,30,106026,7

9.45 €

1 4 Arbeitstage blau148,5M865170,30,106026,7

9.45 €

1 4 Arbeitstage grau148,5M865170,30,106026,7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polypropylen Farbe Grundkörper schwarz Material Komponente Thermoplast
Ausführung 2 Standard Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt ergonomisch
Tragkraft(N) 500 Ausführung 1 mit Soft-Innenfläche Benennung Bügelgriff
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support