Scharniere aus Kunststoff (K0435)

Scharniere aus Kunststoff (K0435)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Anschraubbar an allen Flächenelementen

· Sind mit unterschiedlichen Flügellängen rechts oder links einsetzbar

· Achse aus Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0435.201212
K0435.251515
K0435.251518
K0435.251520
K0435.251523
K0435.251525
K0435.251528
K0435.251533
K0435.301818
K0435.301820
K0435.301823
K0435.301825
K0435.301828
K0435.301833
K0435.352020
K0435.352023
K0435.352025
K0435.352028
K0435.352033
K0435.402323
K0435.402325
K0435.402328
K0435.402333
K0435.452525
K0435.452528
K0435.452533
K0435.502828
K0435.502833
K0435.603333
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
A=Länge
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
A1=Bohrungsabstand links
(mm)
A2=Bohrungsabstand rechts
(mm)
A3=Flügellänge links
(mm)
A4=Flügellänge rechts
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Gewicht
(kg)

2.14 €

1 4 Arbeitstage 3039144,2385,511,511,519,519,54002000,0077

4.31 €

1 4 Arbeitstage 4852286,66149151526266254250,0317

4.44 €

1 4 Arbeitstage 4855,5286,661491517,52629,57005000,0332

4.44 €

1 4 Arbeitstage 4861,5286,6614915202635,57004000,0355

4.57 €

1 4 Arbeitstage 4864,5286,661491522,52638,58003500,0359

4.67 €

1 4 Arbeitstage 4869,5286,6614915252643,58003250,0392

4.77 €

1 4 Arbeitstage 4874,5286,661491527,52648,58003200,0394

4.84 €

1 4 Arbeitstage 4883,5286,661491532,52657,58002400,0414

4.44 €

1 4 Arbeitstage 4859286,6614917,517,529,529,57004000,0312

4.44 €

1 4 Arbeitstage 4865286,6614917,52029,535,57004000,0371

4.57 €

1 4 Arbeitstage 4868286,6614917,522,529,538,57504500,0374

4.57 €

1 4 Arbeitstage 4873286,6614917,52529,543,57504500,0410

4.57 €

1 4 Arbeitstage 4878286,6614917,527,529,548,59004250,0409

4.67 €

1 4 Arbeitstage 4887286,6614917,532,529,557,58502000,0436

4.67 €

1 4 Arbeitstage 4871286,66149202035,535,57004000,0391

4.67 €

1 4 Arbeitstage 4874286,661492022,535,538,57504500,0365

4.77 €

1 4 Arbeitstage 4879286,66149202535,543,57504500,0433

4.77 €

1 4 Arbeitstage 4884286,661492027,535,548,58004250,0432

4.84 €

1 4 Arbeitstage 4893286,661492032,535,557,58001750,0464

4.67 €

1 4 Arbeitstage 4877286,6614922,522,538,538,57504500,0336

4.81 €

1 4 Arbeitstage 4882286,6614922,52538,543,57504500,0405

4.84 €

1 4 Arbeitstage 4887286,6614922,527,538,548,58004250,0400

4.93 €

1 4 Arbeitstage 4896286,6614922,532,538,557,58501750,0429

4.77 €

1 4 Arbeitstage 4887286,66149252543,543,57504500,0471

4.84 €

1 4 Arbeitstage 4892286,661492527,543,548,58004250,0468

4.84 €

1 4 Arbeitstage 48101286,661492532,543,557,58502000,0499

4.84 €

1 4 Arbeitstage 4897286,6614927,527,548,548,58004250,0470

4.84 €

1 4 Arbeitstage 48106286,6614927,532,548,557,58502000,0499

4.84 €

1 4 Arbeitstage 48115286,6614932,532,557,557,58501750,0527

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Befestigungsart Befestigungsbohrungen
Benennung Scharnier Material Komponente Edelstahl Produkttyp Scharnier

Technischer Support