Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1140.04030040 |
K1140.04040040 |
K1140.06040030 |
K1140.06040060 |
K1140.06050060 |
K1140.06060060 |
K1140.08060080 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | A=Länge (mm) | D (mm) | H (mm) | A3=Flügellänge links (mm) | A4=Flügellänge rechts (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 80 | 4 | 3 | 40 | 40 | 0,0662 | ||
12.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 80 | 4 | 3 | 40 | 40 | 0,0661 | ||
12.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 60 | 6 | 5 | 30 | 30 | 0,1151 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 120 | 6 | 5 | 60 | 60 | 0,2074 | ||
13.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 120 | 6 | 5 | 60 | 60 | 0,2643 | ||
16.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 120 | 6 | 5 | 60 | 60 | 0,3076 | ||
16.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 160 | 8 | 6 | 80 | 80 | 0,4715 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Befestigungsart | schweißbar | Ausführung 1 | schweißbar |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Scharnier | Produkttyp | Scharnier |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
A=Länge(mm)
D(mm)
H(mm)
A3=Flügellänge links(mm)
A4=Flügellänge rechts(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften