Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1182.821002 |
K1182.8210021 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | |
---|---|---|---|---|---|
37.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | farblos | ||
37.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz |
Loading...
B=Breite(mm) | 100 | Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
A=Länge(mm) | 82,5 | A1(mm) | 56,5 | B1(mm) | 74 |
D(mm) | 6,2 | D1(mm) | 24 | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen |
S(mm) | 5,5 | Ausführung 1 | ohne Feder | Benennung | Scharnier |
F1(N) | 9190 | F2(N) | 14080 | Produkttyp | Scharnier |
Gewicht(kg) | 0,1490 | PL Edelstahl | false |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften