Scharniere Edelstahl mit voreingestellter Friktion, Form B (K1518)

Scharniere Edelstahl mit voreingestellter Friktion, Form B (K1518)
· Konstantes Drehmoment

· Stabiles Drehmoment

· Korrosionsbeständig

· ansprechendes Design

· Einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1518.551154

Teilenummer
K1518.551154
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

64.75 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 115 Material Grundkörper Edelstahl A2 Stahlschlüssel Grundkörper 1.4310
Form B A=Länge(mm) 55 A1(mm) 38
B1(mm) 45 D(mm) 6,3 D1(mm) 12
Befestigungsart Befestigungsbohrungen S(mm) 2 Ausführung 1 mit voreingestellter Friktion
Benennung Scharnier max. Drehmoment(Nm) 4,5 Gewicht(kg) 0,1700
PL Edelstahl true RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Scharniere Edelstahl mit voreingestellter Friktion, Form B (K1518), die Teilenummer ist K1518.551154.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1518.551154.

Technischer Support