Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1667.351200 |
K1667.3512001 |
K1667.351202 |
K1667.3512021 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | Ausführung 1 | Benennung | Produkttyp | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | farblos | Feder öffnend | Federscharnier | Federscharnier | 0,0500 | ||
57.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | Feder öffnend | Federscharnier | Federscharnier | 0,0500 | ||
40.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | farblos | ohne Feder | Scharnier | Scharnier | 0,0380 | ||
42.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | ohne Feder | Scharnier | Scharnier | 0,0380 |
Loading...
B=Breite(mm) | 120 | Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
A=Länge(mm) | 35 | A1(mm) | 21 | B1(mm) | 30 |
D(mm) | 3,5 | D1(mm) | 10 | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen |
S(mm) | 3,3 | F1(N) | 3700 | F2(N) | 9900 |
PL Edelstahl | false |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Ausführung 1
Benennung
Produkttyp
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften