Scharniere Stahl oder Edelstahl schweißbar (K1805)

Scharniere Stahl oder Edelstahl schweißbar (K1805)
· Schweißbar

· Kundenseitige individuelle Bohrbilder

· Demontierbarer Bolzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1805.00300300303
K1805.00300300403
K1805.00300300603
K1805.00400400303
K1805.00400400403
K1805.00400400803
K1805.00500501003
K1805.10300300303
K1805.10300300403
K1805.10300300603
K1805.10400400303
K1805.10400400403
K1805.10400400803
K1805.10500501003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper A=Länge
(mm)
A3=Flügellänge links
(mm)
A4=Flügellänge rechts
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Gewicht
(kg)
PL Edelstahl

2.32 €

1 4 Arbeitstage 30Stahl-60303080012000,0603false

2.60 €

1 4 Arbeitstage 40Stahl-60303080012000,0808false

3.08 €

1 4 Arbeitstage 60Stahl-603030120018000,1214false

2.63 €

1 4 Arbeitstage 30Stahl-8040408008000,0753false

3.00 €

1 4 Arbeitstage 40Stahl-80404080010000,1007false

4.00 €

1 4 Arbeitstage 80Stahl-804040120018000,1990false

5.38 €

1 4 Arbeitstage 100Stahl-1005050120018000,2941false

3.88 €

1 4 Arbeitstage 30Edelstahl A21.430160303070010000,0610true

4.32 €

1 4 Arbeitstage 40Edelstahl A21.430160303070010000,0817true

5.13 €

1 4 Arbeitstage 60Edelstahl A21.4301603030100015000,1228true

4.39 €

1 4 Arbeitstage 30Edelstahl A21.43018040407006000,0751true

4.99 €

1 4 Arbeitstage 40Edelstahl A21.43018040407008000,1004true

6.68 €

1 4 Arbeitstage 80Edelstahl A21.4301804040100015000,2002true

8.98 €

1 4 Arbeitstage 100Edelstahl A21.43011005050100015000,2996true

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D(mm) 6 H(mm) 12 Befestigungsart schweißbar
Ausführung 1 schweißbar Benennung Scharnier Produkttyp Scharnier
S=Höhe(mm) 3

Technischer Support