Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0483.181
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl | Ausführung 2 | für Rundrohre |
---|---|---|---|---|---|
B(mm) | 5,5 | G(mm) | 40 | F(mm) | 15 |
K(mm) | 30 | M(mm) | 30 | A=Innendurchmesser(mm) | 18,1 |
Ausführung 1 | gerade | Benennung | Rohrverbinder | C(mm) | 21 |
D(mm) | M5X10 | E(mm) | 32,5 | Form-Typ | mit Kugelgelenk |
H(mm) | 20 | I(mm) | 34 | L=Länge(mm) | 86 |
Mb(Nm) | 5 | Oberfläche Komponente | verzinkt | Gewicht(kg) | 0,0630 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder gerade Kunststoff mit Kugelgelenk (K0483), die Teilenummer ist K0483.181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0483.181.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften