Rohrverbinder gerade, Aluminium mit Kugelgelenk (K0483)

Rohrverbinder gerade, Aluminium mit Kugelgelenk (K0483)
· Flexible Anbindung über Universal-Anschlussplatte

· 60° frei schwenkbar / 360° drehbar

· Hochfeste Klemmung durch spezielle Oberflächenbeschichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0483.5301

Teilenummer
K0483.5301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

83.69 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Material Komponente Stahl
Ausführung 2 für Rundrohre D1(mm) 5,8 K(mm) 38,1
M(mm) 60 A=Innendurchmesser(mm) 30,1 Ausführung 1 gerade
Benennung Rohrverbinder C(mm) 30 D(mm) M6
E(mm) 40 Form-Typ mit Kugelgelenk H(mm) 16
I(mm) 53 J(mm) 34 L=Länge(mm) 110
Mb(Nm) 40 Oberfläche Komponente verzinkt W(mm) 30,2
Gewicht(kg) 0,2580 PL Edelstahl false RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder gerade, Aluminium mit Kugelgelenk (K0483), die Teilenummer ist K0483.5301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0483.5301.

Technischer Support