Rohrverbinder Gelenk Kunststoff (K0489)

Rohrverbinder Gelenk Kunststoff (K0489)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Um 180° stufenlos einstellbar

· Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0489.18
K0489.30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser
(mm)
B=Innendurchmesser
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S Gewicht
(kg)

3.24 €

1 4 Arbeitstage 1818302526,5254590452134M6x180,0532

8.65 €

1 4 Arbeitstage 3030454041,540681366828,552,5M8x250,1590

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Ausführung 1 Gelenk Ausführung 2 für Rundrohre
Benennung Rohrverbinder Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt
Produkttyp ohne Verzahnung RoHS true

Technischer Support