Scharniere aus Zinkdruckguss, Form B (K1897)

Scharniere aus Zinkdruckguss, Form B (K1897)
· Verbindet zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Rechts / links einsetzbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1897.0607606012
K1897.0607606022
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Gewicht
(kg)

11.71 €

1 4 Arbeitstage verchromt0,1966

9.33 €

1 4 Arbeitstage schwarz0,1952

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 60 Material Grundkörper Zink Form B
A=Länge(mm) 76 B1(mm) 36 D1(mm) 6,5
H(mm) 15 Befestigungsart Befestigungsbohrungen A1=Bohrungsabstand links(mm) 28
A2=Bohrungsabstand rechts(mm) 28 A3=Flügellänge links(mm) 38 A4=Flügellänge rechts(mm) 38
A5(mm) 18 A6(mm) 18 Benennung Scharnier
F1(N) 4500 F2(N) 4500 Material Komponente Edelstahl
Öffnungswinkel 270° Produkttyp Scharnier S=Stärke(mm) 8
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support