Reduzierhülsen (K1927)

Reduzierhülsen (K1927)
· Zur Durchmesseranpassung zwischen Hohlwellensensor und Verstellspindel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1927.112012
K1927.112014
K1927.112016
K1927.112018
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Innendurchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)

30.59 €

1 4 Arbeitstage 120,0321

30.59 €

1 4 Arbeitstage 140,0257

30.59 €

1 4 Arbeitstage 160,0184

30.59 €

1 4 Arbeitstage 180,0101

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Benennung Reduzierhülse D=Außendurchmesser(mm) 20
D2(mm) 3,6 L=Länge(mm) 20 A(mm) 3
Passend zu 21730 PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support