Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
96990-21
Material Grundkörper | Acrylglas | B=Breite(mm) | 900 | B1(mm) | 850 |
---|---|---|---|---|---|
S=Scheibendicke(mm) | 4 | H2(mm) | 850 | H=Gesamthöhe(mm) | 1905 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bodenaufsteller freistehend (96990), die Teilenummer ist 96990-21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 96990-21.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften