Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10320-0811
Material Grundkörper | Kunststoff | Farbe Grundkörper | Schwarz | Typ | I |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Typ I | Nutbreite(mm) | 8 | L=Länge(mm) | 2000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckprofil Typ I (10320), die Teilenummer ist 10320-0811.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10320-0811.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften