Nutensteinprofil Typ I (K1912)

Nutensteinprofil Typ I (K1912)
· Zubehör für Transportrollen

· Rastermaß 40 und 60 mm

· Ermöglicht einen gleichbleibenden Achsabstand der Transportrollen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1912.084008X1000
K1912.086008X1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L1
(mm)
L2
(mm)
Anzahl Bohrungen Gewicht
(kg)

117.90 €

1 4 Arbeitstage 4020250,7800

109.34 €

1 4 Arbeitstage 6030170,8000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper beschichtet Nutbreite(mm) 8
B=Breite(mm) 16 D=Gewinde(mm) M8 H=Höhe(mm) 9,5
L=Länge(mm) 1000 Produkttyp für Aluminiumprofil Typ I PL Edelstahl false
RoHS true Benennung Nutensteinprofil

Technischer Support