Stiftschrauben (K1910)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1910.105
K1910.106
K1910.108
K1910.110
K1910.112
K1910.114
K1910.116
K1910.120
K1910.205
K1910.206
K1910.208
K1910.210
K1910.212
K1910.214
K1910.216
K1910.220
K1910.306
K1910.308
K1910.310
K1910.312
K1910.314
K1910.316
K1910.320
K1910.406
K1910.408
K1910.410
K1910.412
K1910.414
K1910.416
K1910.420
K1910.512
K1910.514
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D=Gewinde G=Gewinde / für Gewinde Gewicht
(kg)

1.96 €

1 4 Arbeitstage 20710M5M50,0023

2.21 €

1 4 Arbeitstage 251012M6M60,0042

2.04 €

1 4 Arbeitstage 401225M8M80,0122

2.32 €

1 4 Arbeitstage 501530M10M100,0245

2.86 €

1 4 Arbeitstage 561830M12M120,0402

3.11 €

1 4 Arbeitstage 602030M14M140,0588

3.80 €

1 4 Arbeitstage 752530M16M160,1018

5.30 €

1 4 Arbeitstage 1003040M20M200,2110

2.08 €

1 4 Arbeitstage 30710M5M50,0039

2.27 €

1 4 Arbeitstage 351012M6M60,0064

2.16 €

1 4 Arbeitstage 501225M8M80,0162

2.53 €

1 4 Arbeitstage 671530M10M100,0348

3.11 €

1 4 Arbeitstage 671830M12M120,0495

3.69 €

1 4 Arbeitstage 802030M14M140,0834

3.99 €

1 4 Arbeitstage 1002530M16M160,1380

6.26 €

1 4 Arbeitstage 1253040M20M200,2722

2.32 €

1 4 Arbeitstage 451012M6M60,0085

2.46 €

1 4 Arbeitstage 701225M8M80,0239

2.76 €

1 4 Arbeitstage 801530M10M100,0427

3.30 €

1 4 Arbeitstage 801830M12M120,0614

3.92 €

1 4 Arbeitstage 1002030M14M140,1066

4.40 €

1 4 Arbeitstage 1252530M16M160,1798

7.13 €

1 4 Arbeitstage 1503040M20M200,3325

2.46 €

1 4 Arbeitstage 601012M6M60,0117

2.76 €

1 4 Arbeitstage 801225M8M80,0279

2.96 €

1 4 Arbeitstage 1001530M10M100,0550

3.69 €

1 4 Arbeitstage 1001830M12M120,0786

4.30 €

1 4 Arbeitstage 1252030M14M140,1367

4.67 €

1 4 Arbeitstage 1502530M16M160,2179

7.69 €

1 4 Arbeitstage 1803040M20M200,4057

3.80 €

1 4 Arbeitstage 1251830M12M120,1009

5.05 €

1 4 Arbeitstage 1502030M14M140,1672

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Benennung Stiftschraube
Befestigungsart Gewinde Produkttyp Gewindestift PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support