Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27800-1030 |
27800-1040 |
27800-1045 |
27800-1050 |
27800-1060 |
27800-1080 |
27800-1100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Tellerdurchmesser (mm) | Belastbarkeit max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 5 | ||
2.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 9 | ||
2.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 9 | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 9 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 9 | ||
3.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 9 | ||
6.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 9 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | Schwarz | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 18 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Tellerdurchmesser(mm)
Belastbarkeit max.(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften