Teller für Stellfüße, Kunststoff, schwere Ausführung Form C (27816)

Teller für Stellfüße, Kunststoff, schwere Ausführung Form C (27816)
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes

· Form C mit Anschraubbohrung (geschlossen) ohne Anti-Slip-Platte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27816-31251
27816-31751
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D=Tellerdurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)

16.30 €

1 4 Arbeitstage 961254418

33.35 €

1 4 Arbeitstage 1351754525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper Schwarz Form C

Technischer Support