Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21334-95-0305 |
21334-95-0356 |
21334-95-0406 |
21334-95-0457 |
21334-95-0508 |
21334-95-0559 |
21334-95-0610 |
21334-95-0660 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | L=Länge (mm) | Tragkraft pro Paar (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | A8 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 330 | 305 | 56 | - | - | - | 209.6 | 235 | 260.4 | 247.7 | - | ||
146.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 381 | 356 | 68 | - | - | - | 260.4 | 285.8 | 311.2 | 298.5 | 285.8 | ||
152.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 432 | 406 | 80 | 123.8 | - | - | 311.2 | 336.6 | 362 | 349.3 | 336.6 | ||
157.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 483 | 457 | 85 | 123.8 | 177.8 | 314.4 | 362 | 387.4 | 412.8 | 400.1 | 387.4 | ||
167.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 533 | 508 | 90 | 123.8 | 203.2 | 365.3 | 412.8 | 438.2 | 463.6 | 450.9 | 438.2 | ||
172.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 584 | 559 | 90 | 123.8 | 228.6 | 416.1 | 463.6 | 489 | 514.4 | 501.7 | 489 | ||
182.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 635 | 610 | 90 | 123.8 | 254 | 466.9 | 514.4 | 539.8 | 565.2 | 552.5 | 539.8 | ||
187.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 686 | 660 | 87 | 123.8 | 279.4 | 517.7 | 565.2 | 590.6 | 616 | 603.3 | 590.6 |
Loading...
Ausführung | Gleiterausführung | H=Höhe(mm) | 51.6 | B=Breite(mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | Blank | Montage | Montage seitlich |
A(mm) | 15.9 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub S(mm)
L=Länge(mm)
Tragkraft pro Paar(kg)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
A7(mm)
A8(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften