Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05594-02-118 |
05594-02-218 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betätigung | |
---|---|---|---|---|---|
109.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | L-Griff | ||
121.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | L-Griff abschließbar |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4401 | D=Durchmesser(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 18 | S=max. Wandstärke(mm) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betätigung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften