Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form D (27790)

Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form D (27790)
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Gummiauflage wirkt körperschalldämmend

· Passende Mutter inklusive

· Werkstoff: Fußteller, Gewindespindel aus Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27790-4106010X50
27790-4106012X50
27790-4106012X100
27790-4106016X75
27790-4106016X100
27790-4106016X150
27790-4106016X200
27790-4206010X50
27790-4206012X50
27790-4206012X100
27790-4206016X75
27790-4206016X100
27790-4206016X150
27790-4206016X200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Korpus) L=Gewindelänge
(mm)
D1=Gewinde (M)
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)

16.92 €

1 4 Arbeitstage Stahl50108232145

16.92 €

1 4 Arbeitstage Stahl50128232146

18.13 €

1 4 Arbeitstage Stahl1001213232146

19.47 €

1 4 Arbeitstage Stahl751610833168

19.84 €

1 4 Arbeitstage Stahl1001613333168

21.67 €

1 4 Arbeitstage Stahl1501618333168

22.36 €

1 4 Arbeitstage Stahl2001623333168

21.46 €

1 4 Arbeitstage rostfreier Stahl50108232145

21.46 €

1 4 Arbeitstage rostfreier Stahl50128232146

22.92 €

1 4 Arbeitstage rostfreier Stahl1001213232146

21.71 €

1 4 Arbeitstage rostfreier Stahl751610833138

22.33 €

1 4 Arbeitstage rostfreier Stahl1001613333138

23.54 €

1 4 Arbeitstage rostfreier Stahl1501618333138

26.44 €

1 4 Arbeitstage rostfreier Stahl2001623333138

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Einstellschraube D=Tellerdurchmesser(mm) 60 Belastbarkeit max.(kN) 7
[h] Höhe (Koprus)(mm) 22 Material Komponente Gummi Form D
A(mm) 45

Technischer Support