Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05594-1186
Material Grundkörper | Edelstahl | Betätigung | L-Griff | H=Höhe(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
S=max. Wandstärke(mm) | 8 | SW=Schlüsselweite(mm) | 27 |
Sie befinden sich auf der Seite für Drehriegel Edelstahl mit L-Griff (05594), die Teilenummer ist 05594-1186.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05594-1186.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften