Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05587-18186 |
05587-20186 |
05587-40186 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betätigung | |
---|---|---|---|---|---|
21.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vierkant 8 mm | ||
21.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schlitz | ||
21.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 5 mm |
Loading...
Ausführung | Schloss (eingebettet) | Material Grundkörper | Edelstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Edelstahl | H=Höhe(mm) | 18 | S=max. Wandstärke(mm) | 8 |
SW=Schlüsselweite(mm) | 27 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betätigung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften