Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (bei Gehäuselänge H=18) (mm) | A (bei Gehäuselänge H=30) (mm) | A (bei Gehäuselänge H=40) (mm) | A (bei Gehäuselänge H=50) (mm) | L=Zungenlänge (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 28 | 38 | 48 | 35 | 0.0203 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 30 | 40 | 50 | 35 | 0.0206 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 32 | 42 | 52 | 35 | 0.0204 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 34 | 44 | 54 | 35 | 0.0205 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 36 | 46 | 56 | 35 | 0.0221 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | 26 | 36 | 45 | 0.0309 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 18 | 28 | 38 | 45 | 0.0305 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 20 | 30 | 40 | 45 | 0.0286 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 22 | 32 | 42 | 45 | 0.0274 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 24 | 34 | 44 | 45 | 0.0274 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 26 | 36 | 46 | 45 | 0.0264 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 28 | 38 | 48 | 45 | 0.0262 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 30 | 40 | 50 | 45 | 0.0267 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 32 | 42 | 52 | 45 | 0.0266 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 34 | 44 | 54 | 45 | 0.0268 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 36 | 46 | 56 | 45 | 0.0280 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 38 | 48 | 58 | 45 | 0.0282 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 40 | 50 | 60 | 45 | 0.0297 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 42 | 52 | 62 | 45 | 0.0309 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 44 | 54 | 64 | 45 | 0.0334 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 46 | 56 | 66 | 45 | 0.0338 | ||
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 48 | 58 | 68 | 45 | 0.0339 | ||
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 50 | 60 | 70 | 45 | 0.0360 | ||
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 52 | 62 | 72 | 45 | 0.0361 | ||
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 54 | 64 | 74 | 45 | 0.0387 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Zunge | Oberfläche Grundkörper | Verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A (bei Gehäuselänge H=18)(mm)
A (bei Gehäuselänge H=30)(mm)
A (bei Gehäuselänge H=40)(mm)
A (bei Gehäuselänge H=50)(mm)
L=Zungenlänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften