Aufnahmebolzen Abziehbar Form C (K0817)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0817.082
K0817.102
K0817.122
K0817.162
K0817.202
K0817.252
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
B
(mm)
Gewicht
(kg)

13.74 €

1 4 Arbeitstage 8M325142,20,0075

14.72 €

1 4 Arbeitstage 10M3301730,0151

16.17 €

1 4 Arbeitstage 12M534203,50,0238

19.71 €

1 4 Arbeitstage 16M5422650,0568

23.05 €

1 4 Arbeitstage 20M5473060,1014

27.23 €

1 4 Arbeitstage 25M5493080,1645

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Ausführung 1 abziehbar Form C
Benennung Aufnahmebolzen RoHS true

Technischer Support