Aufnahmebolzen abziehbar Form D (K0818)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0818.102
K0818.122
K0818.162
K0818.202
K0818.222
K0818.252
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
B
(mm)
L4
(mm)
Gewicht
(kg)

15.40 €

1 4 Arbeitstage 107M31111330,0072

16.49 €

1 4 Arbeitstage 128M513123,540,0102

19.88 €

1 4 Arbeitstage 1612M5181454,50,0298

23.05 €

1 4 Arbeitstage 2014M52215650,0513

25.63 €

1 4 Arbeitstage 2216M52217750,0698

29.83 €

1 4 Arbeitstage 2518M52517850,0958

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Ausführung 1 abziehbar Ausführung 2 mit Kopf
Form D Benennung Aufnahmebolzen RoHS true

Technischer Support