Positionierbuchsen Stahl für Zentriereinheiten (K1628)

Positionierbuchsen Stahl für Zentriereinheiten (K1628)
· Extrem hohe Wiederholgenauigkeit <0,003 mm

· Kein Verkanten beim Fügen

· Schmutz- und späneunempfindlich

· Einfache Handhabung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1628.1
K1628.3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
T
(mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
für Artikelnummer Größe H min.
(mm)
L=Länge max.
(mm)
Gewicht
(kg)

34.21 €

1 4 Arbeitstage 9-0,11603152-10-1112,58,50,0096

34.21 €

1 4 Arbeitstage -3203152-10-332517,50,0500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Ausführung 1 Buchse Benennung Zentriereinheit
RoHS true

Technischer Support