Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L] Länge (mm) | D1=Gewinde | T=Gewindetiefe (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | E (mm) | L1 | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M8 | 15 | 13 | 15 | 13 | 0,0256 | ||
10.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | M8 | 15 | 13 | 15 | 13 | 0,0337 | ||
11.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M8 | 15 | 13 | 15 | 13 | 0,0426 | ||
11.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M10 | 17 | 17 | 19,6 | 15 | 0,0443 | ||
11.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | M10 | 17 | 17 | 19,6 | 15 | 0,1055 | ||
12.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M10 | 17 | 17 | 19,6 | 15 | 0,0733 | ||
12.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M10 | 20 | 17 | 19,6 | 16 | 0,0926 | ||
13.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | M10 | 20 | 17 | 19,6 | 16 | 0,1399 | ||
8.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M8 | 15 | 13 | 15 | 19 | 0,0271 | ||
8.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | M8 | 15 | 13 | 15 | 19 | 0,0351 | ||
9.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M8 | 15 | 13 | 15 | 19 | 0,0439 | ||
16.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | M12 | 20 | 22 | 25,4 | 30 | 0,0580 | ||
17.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M12 | 20 | 22 | 25,4 | 30 | 0,1647 | ||
18.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | M12 | 20 | 22 | 25,4 | 30 | 0,2449 | ||
18.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | M16 | 20 | 27 | 31,2 | 30 | 0,1600 | ||
19.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M16 | 30 | 27 | 31,2 | 30 | 0,2357 | ||
22.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | M16 | 30 | 27 | 31,2 | 30 | 0,3560 | ||
12.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | M12 | 20 | 22 | 25,4 | 18 | 0,0969 | ||
13.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M12 | 20 | 22 | 25,4 | 18 | 0,1551 | ||
14.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | M12 | 20 | 22 | 25,4 | 18 | 0,2363 | ||
14.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | M16 | 20 | 27 | 31,2 | 25 | 0,1526 | ||
15.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M16 | 30 | 27 | 31,2 | 25 | 0,2279 | ||
17.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | M16 | 30 | 27 | 31,2 | 25 | 0,3498 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Form | A | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Verlängerungsstück | Gewindeart | Innen- und Außengewinde | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
D1=Gewinde
T=Gewindetiefe(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
E(mm)
L1
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften