Schutzstopfen aus Aluminium (K0862)

Schutzstopfen aus Aluminium (K0862)
· Zubehör für KIPP Grundelemente

· Zum Schutz der Passbohrungen vor Spänen und Staub

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0862.60108015
K0862.60112021
K0862.60116026
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
F
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
D
(mm)
A=Innendurchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)

0.66 €

1 4 Arbeitstage 7,55M811,812,6150,0027

0.75 €

1 4 Arbeitstage 11,56M1211,613210,0047

0.97 €

1 4 Arbeitstage 158M1615,617260,0108

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung Schutzstopfen RoHS true

Technischer Support