Tragschrauben VDI 3366 (K2044)

Tragschrauben VDI 3366 (K2044)
Werkstoff:
Stahl 1.1191 (CK45). Zugfestigkeit ≈700 N/mm².
Ausführung:
brüniert.
Hinweis:
Tragschrauben nach VDI 3366.

Es sind im Regelfall immer vier Tragschrauben anzuordnen. Bei der Verwendung von vier Tragschrauben sollte beachtet werden, dass zwei Tragschrauben das gesamte Werkzeuggewicht tragen. Somit kann beim Wenden des Werkzeugs die Last auf zwei Tragschrauben verteilt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2044.16
K2044.20
K2044.25
K2044.32
K2044.40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
L2
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)
D2=Gewinde L1=Gewindelänge
(mm)
D1=Durchmesser
(mm)
L3
(mm)
Gewicht
(kg)

23.78 €

1 4 Arbeitstage 58245320M162816200,1200

27.36 €

1 4 Arbeitstage 68306500M203420220,2100

30.72 €

1 4 Arbeitstage 783681000M243825250,3600

36.93 €

1 4 Arbeitstage 9541101500M304532320,6400

47.89 €

1 4 Arbeitstage 11850122500M365640401,1900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Ausführung 1 VDI3366 Benennung Tragschrauben
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support