Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0909.0802
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | L=Länge(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | rund | D(mm) | 14 | D1=Gewinde(mm) | M8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Nutenstein rund (K0909), die Teilenummer ist K0909.0802.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0909.0802.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften