Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung 1 | N=Nullpunkt | B=Breite (mm) | L=Länge (mm) | Form | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | 10 | 300 | A | 0,0098 | ||
3.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | 10 | 500 | A | 0,0128 | ||
6.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | 10 | 1000 | A | - | ||
12.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | 10 | 2000 | A | 0,0483 | ||
18.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | 10 | 3000 | A | 0,0587 | ||
27.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | 10 | 5000 | A | - | ||
33.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | 10 | 6000 | A | - | ||
2.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | 13 | 300 | A | - | ||
3.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | 13 | 500 | A | - | ||
6.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | 13 | 1000 | A | - | ||
12.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | 13 | 2000 | A | - | ||
18.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | 13 | 3000 | A | - | ||
27.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | 13 | 5000 | A | - | ||
33.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | 13 | 6000 | A | - | ||
7.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | mittig | 13 | 800 | C | - | ||
14.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | mittig | 13 | 2000 | C | - | ||
17.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | mittig | 13 | 2500 | C | - | ||
56.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | mittig | 13 | 8000 | C | - | ||
2.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | rechts | 10 | 300 | B | - | ||
4.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | rechts | 10 | 500 | B | 0,0128 | ||
7.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | rechts | 10 | 1000 | B | - | ||
14.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | rechts | 10 | 2000 | B | - | ||
21.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | rechts | 10 | 3000 | B | - | ||
31.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | rechts | 10 | 5000 | B | - | ||
37.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | rechts | 10 | 6000 | B | - | ||
2.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | rechts | 13 | 300 | B | - | ||
4.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | rechts | 13 | 500 | B | - | ||
7.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | rechts | 13 | 1000 | B | - | ||
14.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | rechts | 13 | 2000 | B | - | ||
21.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | rechts | 13 | 3000 | B | - | ||
31.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | rechts | 13 | 5000 | B | - | ||
37.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | rechts | 13 | 6000 | B | - | ||
7.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | vertikal | oben | 13 | 1000 | D | - | ||
14.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | vertikal | oben | 13 | 2000 | D | - | ||
21.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | vertikal | oben | 13 | 3000 | D | - | ||
31.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | vertikal | oben | 13 | 5000 | D | - | ||
7.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | vertikal | unten | 13 | 1000 | E | - | ||
14.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | vertikal | unten | 13 | 2000 | E | - | ||
21.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | vertikal | unten | 13 | 3000 | E | - | ||
31.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | vertikal | unten | 13 | 5000 | E | - |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | lackiert | Farbe Grundkörper | weiß |
---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Maßband | Teilung | 1 mm | S=Skalierung | beidseitig |
H=Höhe(mm) | 0,5 | Benennung | Maßband | Befestigungsart | selbstklebend |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung 1
N=Nullpunkt
B=Breite(mm)
L=Länge(mm)
Form
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften