Scheibenhandrad / K1521 / Aluminium / Form A / Zylindergriff drehbar / Passbohrung / Querbohrung

Scheibenhandrad / K1521 / Aluminium / Form A / Zylindergriff drehbar / Passbohrung / Querbohrung
· Modernes Design

· schwarz oder silber

· Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten

· Zylindergriff drehbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1521.0801016
K1521.0801026
K1521.0801216
K1521.0801226
K1521.1001016
K1521.1001026
K1521.1001216
K1521.1001226
K1521.1251216
K1521.1251226
K1521.1251416
K1521.1251426
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper A
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=Höhe
(mm)
D5 Gewicht
(kg)

18.93 €

1 4 Arbeitstage schwarz2780102613,916,65,568163929M40,1500

18.93 €

1 4 Arbeitstage silber2780102613,916,65,568163929M40,1500

18.93 €

1 4 Arbeitstage schwarz2780122613,916,66,568163929M40,1500

18.93 €

1 4 Arbeitstage silber2780122613,916,66,568163929M40,1500

21.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz3310010281617,55,581174833M50,2540

21.25 €

1 4 Arbeitstage silber3310010281617,55,581174833M50,2540

21.25 €

1 4 Arbeitstage schwarz3310012281617,56,581174833M50,2540

21.25 €

1 4 Arbeitstage silber3310012281617,56,581174833M50,2540

24.01 €

1 4 Arbeitstage schwarz42125123119,918,36,596186036M60,4150

24.01 €

1 4 Arbeitstage silber42125123119,918,36,596186036M60,4150

24.01 €

1 4 Arbeitstage schwarz42125143119,918,36,596186036M60,4150

24.01 €

1 4 Arbeitstage silber42125143119,918,36,596186036M60,4150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Material Komponente Thermoplast
Material Stahlteile Stahl Form A Form-Typ Passbohrung mit Querbohrung
Griff Zylindergriff, drehbar Benennung Handrad D7 M6

Technischer Support