Scheibenhandrad / K1520 / Aluminium / pulverbeschichtet / Form A / ohne Griff / Passbohrung / Querbohrung

Scheibenhandrad / K1520 / Aluminium / pulverbeschichtet / Form A / ohne Griff / Passbohrung / Querbohrung
· Modernes Design

· schwarz oder silber

· Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1520.0801016
K1520.0801026
K1520.0801216
K1520.0801226
K1520.1001016
K1520.1001026
K1520.1001216
K1520.1001226
K1520.1251216
K1520.1251226
K1520.1251416
K1520.1251426
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L3=Höhe
(mm)
Gewicht
(kg)

14.39 €

1 4 Arbeitstage schwarz80102616,65,516290,1300

14.39 €

1 4 Arbeitstage silber80102616,65,516290,1300

14.39 €

1 4 Arbeitstage schwarz80122616,66,516290,1300

14.39 €

1 4 Arbeitstage silber80122616,66,516290,1300

16.30 €

1 4 Arbeitstage schwarz100102817,55,517330,2210

16.30 €

1 4 Arbeitstage silber100102817,55,517330,2210

16.30 €

1 4 Arbeitstage schwarz100122817,56,517330,2210

16.30 €

1 4 Arbeitstage silber100122817,56,517330,2210

18.95 €

1 4 Arbeitstage schwarz125123118,36,518360,3500

18.95 €

1 4 Arbeitstage silber125123118,36,518360,3500

18.95 €

1 4 Arbeitstage schwarz125143118,36,518360,3500

18.95 €

1 4 Arbeitstage silber125143118,36,518360,3500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Form A
Form-Typ Passbohrung mit Querbohrung Griff ohne Griff Benennung Handrad
D7 M6

Technischer Support