Scheibenhandrad / K1520 / Aluminium / pulverbeschichtet / Form B / ohne Griff / Passbohrung / Querbohrung

Scheibenhandrad / K1520 / Aluminium / pulverbeschichtet / Form B / ohne Griff / Passbohrung / Querbohrung
· Modernes Design

· schwarz oder silber

· Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1520.080101036
K1520.080102036
K1520.080121046
K1520.080122046
K1520.100101036
K1520.100102036
K1520.100121046
K1520.100122046
K1520.125121046
K1520.125122046
K1520.125141056
K1520.125142056
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper B3
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L3=Höhe
(mm)
T
(mm)
Gewicht
(kg)

15.69 €

1 4 Arbeitstage schwarz380102616,65,5162911,40,1300

15.69 €

1 4 Arbeitstage silber380102616,65,5162911,40,1300

15.69 €

1 4 Arbeitstage schwarz480122616,66,5162913,80,1300

15.69 €

1 4 Arbeitstage silber480122616,66,5162913,80,1300

17.58 €

1 4 Arbeitstage schwarz3100102817,55,5173311,40,2210

17.58 €

1 4 Arbeitstage silber3100102817,55,5173311,40,2210

17.58 €

1 4 Arbeitstage schwarz4100122817,56,5173313,80,2210

17.58 €

1 4 Arbeitstage silber4100122817,56,5173313,80,2210

20.91 €

1 4 Arbeitstage schwarz4125123118,36,5183613,80,3500

20.91 €

1 4 Arbeitstage silber4125123118,36,5183613,80,3500

20.91 €

1 4 Arbeitstage schwarz5125143118,36,5183616,30,3500

20.91 €

1 4 Arbeitstage silber5125143118,36,5183616,30,3500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Form B
Form-Typ Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung Griff ohne Griff Benennung Handrad
D7 M6

Technischer Support