Speichenhandrad / K1520 / Aluminium / Form C / 2-speichig / ohne Griff / Passbohrung

Speichenhandrad / K1520 / Aluminium / Form C / 2-speichig / ohne Griff / Passbohrung
· Modernes Design

· schwarz oder silber

· Vielfältige Anbindungsmöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1520.08010103
K1520.08010203
K1520.08012104
K1520.08012204
K1520.10010103
K1520.10010203
K1520.10012104
K1520.10012204
K1520.12512104
K1520.12512204
K1520.12514105
K1520.12514205
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper B3
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
L3=Höhe
(mm)
T
(mm)
Gewicht
(kg)

14.98 €

1 4 Arbeitstage schwarz380102616,6162911,40,1300

14.98 €

1 4 Arbeitstage silber380102616,6162911,40,1300

14.98 €

1 4 Arbeitstage schwarz480122616,6162913,80,1300

14.98 €

1 4 Arbeitstage silber480122616,6162913,80,1300

16.88 €

1 4 Arbeitstage schwarz3100102817,5173311,40,2210

16.88 €

1 4 Arbeitstage silber3100102817,5173311,40,2210

16.88 €

1 4 Arbeitstage schwarz4100122817,5173313,80,2210

16.88 €

1 4 Arbeitstage silber4100122817,5173313,80,2210

19.91 €

1 4 Arbeitstage schwarz4125123118,3183613,80,3500

19.91 €

1 4 Arbeitstage silber4125123118,3183613,80,3500

19.91 €

1 4 Arbeitstage schwarz5125143118,3183616,30,3500

19.91 €

1 4 Arbeitstage silber5125143118,3183616,30,3500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Form C
Form-Typ Passbohrung mit Nut Griff ohne Griff Benennung Handrad

Technischer Support