Abschlussscheiben / K1365

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1365.05
K1365.06
K1365.10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
R2
(mm)
R3
(mm)
für Schrauben

5.77 €

1 4 Arbeitstage 13,51885,263,50,71,50,6M5

5.98 €

1 4 Arbeitstage 15,722,3106,284,80,71,50,75M6

6.89 €

1 4 Arbeitstage 24,3351610,2127121,2M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404

Technischer Support