Bügelgriffe gebogen für Hygienic USIT ® Dicht- und Unterlegscheibe (K1364)

Bügelgriffe gebogen für Hygienic USIT ® Dicht- und Unterlegscheibe (K1364)
· Eignet sich speziell für den Hygienebereich

· Hochglanzpolierte Oberfläche Ra 0,8 µm, gewährleistet eine leichte Reinigung

· Hundertprozentige Abdichtung in Kombination mit der Scheibe (K1326)

· Werkstoff: Edelstahl 1.4404, sehr gute Korrosionsbeständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1364.12006
K1364.12008
K1364.12010
K1364.20006
K1364.20010
K1364.30005
K1364.30010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Befestigungsbohrung L=Länge
(mm)
A=T-Nut
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
T
(mm)

32.69 €

1 4 Arbeitstage M6134,212014,269,20,551615

35.50 €

1 4 Arbeitstage M813812018730,61920

39.41 €

1 4 Arbeitstage M10142,312022,377,30,7523,525

34.56 €

1 4 Arbeitstage M6214,220014,269,20,551615

43.70 €

1 4 Arbeitstage M10222,320022,377,30,7523,525

34.27 €

1 4 Arbeitstage M5311,830011,866,80,51312,5

49.01 €

1 4 Arbeitstage M10322,330022,377,30,7523,525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Ausführung 1 Hygienic Usit®

Technischer Support