UNILOCK Spannbolzen Systemgröße 138 mm (K1424)

UNILOCK Spannbolzen Systemgröße 138 mm (K1424)
· Zum Spannen und Positionieren von großen Werkstücken und Vorrichtungen

· Spannbolzen mit verschiedenen Wechselmodulen kombinierbar

· Funktionsflächen geschliffen

· Gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1424.168381025
K1424.268381025
K1424.368381025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Form-Typ

186.50 €

1 4 Arbeitstage AZentrierbolzen

207.22 €

1 4 Arbeitstage BAusgleichsbolzen

174.05 €

1 4 Arbeitstage CSpannbolzen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe Systemgröße 138 mm D1(mm) 25 D2(mm) 37
H=Höhe(mm) 9,5 Ausführung 1 UNILOCK D=Durchmesser(mm) 38
T(mm) 24,5

Technischer Support