Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0486.18 |
K0486.30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S | T | A=Innendurchmesser (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | N (mm) | P (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6x18 | M6-DIN 985 | 18 | 9,7 | 6,1 | 30 | 25 | 25 | 27,5 | 14 | 61,5 | 5,7 | 21 | 0,0236 | ||
3.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8x25 | M8-DIN 985 | 30 | 16,5 | 8,1 | 45 | 40 | 40 | 43 | 22,5 | 95,5 | 6,5 | 28,5 | 0,0711 |
Loading...
Ausführung 1 | Gelenkstück | Ausführung 2 | für Rundrohre | Benennung | Rohrverbinder |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | verzinkt |
Produkttyp | mit Innenverzahnung | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S
T
A=Innendurchmesser(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
K(mm)
L(mm)
N(mm)
P(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften