Rohrverbinder Gelenkstück Kunststoff, mit Außenverzahnung (K0485)

Rohrverbinder Gelenkstück Kunststoff, mit Außenverzahnung (K0485)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung

· Verschiedene Montagemöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0485.18
K0485.30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R S T A=Innendurchmesser
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
P
(mm)
Gewicht
(kg)

1.82 €

1 4 Arbeitstage 34M6x18M6-DIN 985189,96,1257,526,55,93057,545210,0235

3.65 €

1 4 Arbeitstage 52,5M8x25M8-DIN 9853016,58,1401141,56,545886828,50,0696

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Gelenkstück Ausführung 2 für Rundrohre Benennung Rohrverbinder
Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt
Produkttyp mit Außenverzahnung RoHS true

Technischer Support