Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1967.30
Material Grundkörper | Kunststoff | Farbe Grundkörper | schwarz | Ausführung 2 | mit Nut |
---|---|---|---|---|---|
L1(mm) | 4 | L2(mm) | 13,5 | L3(mm) | 15 |
L4(mm) | 6 | Ausführung 1 | für Rundrohre | B=für Nut(mm) | 3,3 |
Benennung | Verdrehsicherung | D=Durchmesser(mm) | 30 | D1=Außendurchmesser(mm) | 35 |
L=Länge(mm) | 18 | Gewicht(kg) | 0,0036 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Verdrehsicherung Kunststoff für Rohrverbinder (K1967), die Teilenummer ist K1967.30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1967.30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften