Gabelgelenke für Gelenkköpfe (K1934)

Gabelgelenke für Gelenkköpfe (K1934)
· Ermöglichen Übertragung und Umlenkung von Kräften

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik

· Passend zu diversen Gelenkköpfen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1934.05080516
K1934.06090618
K1934.08120820
K1934.10141025
K1934.12161229
K1934.16211638
K1934.20252045
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D1
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
C
(mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
F statisch
(kN)
R1
(mm)
W
(°)
Gewicht
(kg)

20.68 €

1 4 Arbeitstage 165M51829,520,521,510,50,581388,56,50,0291

22.23 €

1 4 Arbeitstage 186M62033,522,92511,50,59159970,0421

22.52 €

1 4 Arbeitstage 208M8244124,931,513,51121714,510,580,0674

24.55 €

1 4 Arbeitstage 2510M102849,530,338161142119,512,580,1168

27.27 €

1 4 Arbeitstage 2912M123257,534,344181,5162523,51580,1876

43.32 €

1 4 Arbeitstage 3816M164276,543,35823,51,52130322090,3914

79.52 €

1 4 Arbeitstage 4520M205090,551,96829,5-25384322,590,6784

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Ausführung 1 für Gelenkköpfe Benennung Gabelgelenk
RoHS true

Technischer Support