Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1749.0500112
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und phosphatiert | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | glatt | Ausführung 1 | mit Festbacke | Ausführung 2 | einseitig |
B=Breite(mm) | 50 | B1(mm) | 30 | D (Innengewinde) | M5 |
G (Zylinderschraube DIN 912) | M12x30 | H=Höhe(mm) | 25 | H1(mm) | 12,5 |
H3(mm) | 3,5 | L max.(mm) | 70 | L min.(mm) | 64 |
Spannkraft max.(kN) | 30 | Anzieh- drehmoment max.(Nm) | 85 | Z (Zylinderschraube DIN 912) | M12x25 |
Benennung | Keilspanner | C Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 | M12 | Gewicht(kg) | 0,5450 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true | D1 | M6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Keilspanner mit Festbacke für Mehrfach-Spannsystem, Form A, Spannflächen glatt (K1749), die Teilenummer ist K1749.0500112.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1749.0500112.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften