Gummi-Metall-Deckenelement, Form B, IG (K2012)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2012.00845
K2012.00860
K2012.00870
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shore Härte Belastung
(N)
Gewicht
(kg)

23.24 €

1 4 Arbeitstage 451250,0700

23.24 €

1 4 Arbeitstage 602000,0800

23.24 €

1 4 Arbeitstage 703000,0900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Naturkautschuk D1(mm) 16
D2(mm) 8,5 G=Gewinde M8 H=Höhe(mm) 38
T=Gewindetiefe(mm) 15 Oberfläche Grundkörper verzinkt Gewindeart Innengewinde
Ausführung 1 Innengewinde Benennung Gummi-Metall-Deckenelement Form B
Form-Typ eckig B=Breite(mm) 32 D=Durchmesser(mm) 25
E=Bohrungsabstand(mm) 72 H1(mm) 33 H2(mm) 30
H3(mm) 2,5 PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support