Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0867.06 |
K0867.08 |
K0867.10 |
K0867.12 |
K0867.16 |
K0867.20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Innendurchmesser (mm) | D2=Außendurchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | für Schraube | G=Gewinde / für Gewinde | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6,4 | 17 | 3 | M6 | M6 | 0,0038 | ||
0.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8,4 | 23 | 4 | M8 | M8 | 0,0098 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10,5 | 28 | 4 | M10 | M10 | 0,0146 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 35 | 5 | M12 | M12 | 0,0273 | ||
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 45 | 6 | M16 | M16 | 0,0570 | ||
1.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 50 | 6 | M20 | M20 | 0,0661 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet | Ausführung | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Scheibe | DIN | DIN 6340 | Befestigungsart | Bohrung |
Produkttyp | Scheibe | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Innendurchmesser(mm)
D2=Außendurchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
für Schraube
G=Gewinde / für Gewinde
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften